피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
português
English
032 - Adaptor Female Thread
agru
Industrial Piping Systems
PVDF Industrial Piping System
Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{agru/industrial_piping_systems/pvdf_industral_piping_system/fittings/032.prj},{NB=AGRU_30032323221_Adaptor Female Thread_R-thread/FRP-reinforced_PVDF natural_32X1 SDR21 MOP 10 bar (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=30032323221},{M=30032323221},{BILDCODE=032},{WEIGHT=0.058},{DIMENSIONLANG=32X1\" SDR21 MOP 10 bar},{DURCHMESSER=32},{EXT_BEZ_1=Adaptor Female Thread},{EXT_BEZ_2=R-thread/FRP-reinforced},{MATERIAL=PVDF natural},{HERSTELLV=injection moulded},{VERBINDUNG=Butt + IR + HPF-welding},{DA=32.000},{S=2.400},{L=58.000},{L1=29.000},{L2=20.000},{SW=46.000},{RIN=1.000},{KGEW=30.290},{E=33.250},{X1=3},{XX=32X1 SDR21 MOP 10 bar}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MN
Article number
ⁿ/ₐ
M
Article number
ⁿ/ₐ
BILDCODE
Image Code
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
DIMENSIONLANG
Dimension long
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER
Dimension short
ⁿ/ₐ
EXT_BEZ_1
Description 1
ⁿ/ₐ
EXT_BEZ_2
Description 2
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
HERSTELLV
Manufacturing process
ⁿ/ₐ
VERBINDUNG
Connection methode
ⁿ/ₐ
DA
Outside diameter (DAOD)
[mm]
S
[mm]
L
Dimension L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
SW
[mm]
RIN
[Inch]
KGEW
[mm]
E
Dimension E
[mm]
XX
ⁿ/ₐ
AGRU_30032202021_Adaptor ...
30032202021
30032202021
032
0.026
20X1/2" SDR21 MOP 10 bar
20
Adaptor Female Thread
R-thread/FRP-reinforced
PVDF natural
injection moulded
Butt + IR + HPF-welding
20.000
1.900
46.000
20.000
16.000
32.000
0.500
18.630
20.960
20X1/2 SDR21 MOP 10 bar
AGRU_30032252521_Adaptor ...
30032252521
30032252521
032
0.047
25X3/4" SDR21 MOP 10 bar
25
Adaptor Female Thread
R-thread/FRP-reinforced
PVDF natural
injection moulded
Butt + IR + HPF-welding
25.000
1.900
51.000
23.000
18.000
41.000
0.750
24.120
26.440
25X3/4 SDR21 MOP 10 bar
AGRU_30032323221_Adaptor ...
30032323221
30032323221
032
0.058
32X1" SDR21 MOP 10 bar
32
Adaptor Female Thread
R-thread/FRP-reinforced
PVDF natural
injection moulded
Butt + IR + HPF-welding
32.000
2.400
58.000
29.000
20.000
46.000
1.000
30.290
33.250
32X1 SDR21 MOP 10 bar
AGRU_30032404021_Adaptor ...
30032404021
30032404021
032
0.089
40X1 1/4" SDR21 MOP 10 b...
40
Adaptor Female Thread
R-thread/FRP-reinforced
PVDF natural
injection moulded
Butt + IR + HPF-welding
40.000
2.400
62.000
30.000
24.000
55.000
1.250
38.950
41.910
40X1 1/4 SDR21 MOP 10 ba...
AGRU_30032505021_Adaptor ...
30032505021
30032505021
032
0.166
50X1 1/2" SDR21 MOP 10 b...
50
Adaptor Female Thread
R-thread/FRP-reinforced
PVDF natural
injection moulded
Butt + IR + HPF-welding
50.000
3.000
68.000
34.000
24.000
70.000
1.500
44.850
47.800
50X1 1/2 SDR21 MOP 10 ba...
AGRU_30032636321_Adaptor ...
30032636321
30032636321
032
0.250
63X2" SDR21 MOP 10 bar
63
Adaptor Female Thread
R-thread/FRP-reinforced
PVDF natural
injection moulded
Butt + IR + HPF-welding
63.000
3.000
75.000
35.000
28.000
85.000
2.000
56.660
59.610
63X2 SDR21 MOP 10 bar
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.