피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
português
English
073 - HPF-E-Socket
agru
Industrial Piping Systems
PVDF Industrial Piping System
Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{agru/industrial_piping_systems/pvdf_industral_piping_system/fittings/073.prj},{NB=AGRU_35073003221_HPF-E-Socket_PVDF UHP natural_32X2.4 MOP 16 bar (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=35073003221},{M=35073003221},{BILDCODE=073},{WEIGHT=0.022},{DIMENSIONLANG=32X2.4 MOP 16 bar},{DURCHMESSER=32},{EXT_BEZ_1=HPF-E-Socket},{MATERIAL=PVDF UHP natural},{HERSTELLV=injection moulded},{VERBINDUNG=HPF-welding},{DA=32.350},{L1=20.500},{L2=15.000},{D1=40.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MN
Article number
ⁿ/ₐ
M
Article number
ⁿ/ₐ
BILDCODE
Image Code
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
DIMENSIONLANG
Dimension long
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER
Dimension short
ⁿ/ₐ
EXT_BEZ_1
Description 1
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
HERSTELLV
Manufacturing process
ⁿ/ₐ
VERBINDUNG
Connection methode
ⁿ/ₐ
DA
Outside diameter (DAOD)
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
AGRU_35073002021_HPF-E-So...
35073002021
35073002021
073
0.018
20X1.9 MOP 16 bar
20
HPF-E-Socket
PVDF UHP natural
injection moulded
HPF-welding
20.400
20.000
15.000
AGRU_35073002521_HPF-E-So...
35073002521
35073002521
073
0.019
25X1.9 MOP 16 bar
25
HPF-E-Socket
PVDF UHP natural
injection moulded
HPF-welding
25.400
20.000
15.000
AGRU_35073003221_HPF-E-So...
35073003221
35073003221
073
0.022
32X2.4 MOP 16 bar
32
HPF-E-Socket
PVDF UHP natural
injection moulded
HPF-welding
32.350
20.500
15.000
AGRU_35073004021_HPF-E-So...
35073004021
35073004021
073
0.035
40X2.4 MOP 16 bar
40
HPF-E-Socket
PVDF UHP natural
injection moulded
HPF-welding
40.350
25.000
20.000
AGRU_35073005021_HPF-E-So...
35073005021
35073005021
073
0.048
50X3.0 MOP 16 bar
50
HPF-E-Socket
PVDF UHP natural
injection moulded
HPF-welding
50.350
30.000
24.000
AGRU_35073006321_HPF-E-So...
35073006321
35073006321
073
0.061
63X3.0 MOP 16 bar
63
HPF-E-Socket
PVDF UHP natural
injection moulded
HPF-welding
63.450
30.000
24.000
미리보기
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.