피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
português
English
342.14 - Diaphragm Valve
agru
Industrial Piping Systems
PP Industrial Piping System
Valves
Powered by
CAD모델 선택
{agru/industrial_piping_systems/pp_industrial_piping_system/valves/342_14.prj},{NB=AGRU_11342143211_Diaphragm Valve_manually controlled_PP grey_32 - SDR11 ISO S-5 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=11342143211},{M=11342143211},{BILDCODE=342.14},{WEIGHT=0.630},{DIMENSIONLANG=32 - SDR11 ISO S-5},{DURCHMESSER=32},{EXT_BEZ_1=Diaphragm Valve},{EXT_BEZ_2=manually controlled},{EXT_BEZ_3=EPDM diaphragm},{MATERIAL=PP grey},{VERBINDUNG=Butt + IR-welding},{DA=32.000},{IDA=1.000},{DN=25.000},{S=2.900},{L=154.000},{L1=20.500},{L2=24.500},{L3=0.000},{H=107.000},{B=85.000},{T=36.000},{KV=221.000},{KGEW=0.000},{X1=1},{X=2.000},{KGEWX=12.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
MN
Article number
ⁿ/ₐ
M
Article number
ⁿ/ₐ
BILDCODE
Image Code
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
DIMENSIONLANG
Dimension long
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER
Dimension short
ⁿ/ₐ
EXT_BEZ_1
Description 1
ⁿ/ₐ
EXT_BEZ_2
Description 2
ⁿ/ₐ
EXT_BEZ_3
Description 3
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
VERBINDUNG
Connection methode
ⁿ/ₐ
DA
Outside diameter (DAOD)
[mm]
IDA
[Inch]
DN
ⁿ/ₐ
S
[mm]
L
Dimension L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
H
[mm]
B
[mm]
T
[mm]
KV
ⁿ/ₐ
KGEW
[mm]
AGRU_11342141111_Diaphrag...
11342141111
11342141111
342.14
10.000
110 - SDR11 ISO S-5
110
Diaphragm Valve
manually controlled
EPDM diaphragm
PP grey
Butt + IR-welding
110.000
4.000
100.000
10.000
340.000
25.000
280.000
85.000
320.000
234.000
50.000
3750.000
0.000
AGRU_11342142011_Diaphrag...
11342142011
11342142011
342.14
0.440
20 - SDR11 ISO S-5
20
Diaphragm Valve
manually controlled
EPDM diaphragm
PP grey
Butt + IR-welding
20.000
0.500
15.000
1.900
133.000
16.500
24.500
0.000
100.000
85.000
36.000
72.000
0.000
AGRU_11342142511_Diaphrag...
11342142511
11342142511
342.14
0.443
25 - SDR11 ISO S-5
25
Diaphragm Valve
manually controlled
EPDM diaphragm
PP grey
Butt + IR-welding
25.000
0.750
20.000
2.700
144.000
16.500
24.500
0.000
100.000
85.000
36.000
93.000
0.000
AGRU_11342143211_Diaphrag...
11342143211
11342143211
342.14
0.630
32 - SDR11 ISO S-5
32
Diaphragm Valve
manually controlled
EPDM diaphragm
PP grey
Butt + IR-welding
32.000
1.000
25.000
2.900
154.000
20.500
24.500
0.000
107.000
85.000
36.000
221.000
0.000
AGRU_11342144011_Diaphrag...
11342144011
11342144011
342.14
1.400
40 - SDR11 ISO S-5
40
Diaphragm Valve
manually controlled
EPDM diaphragm
PP grey
Butt + IR-welding
40.000
1.250
32.000
3.700
193.000
25.500
44.000
0.000
144.000
135.000
46.000
450.000
0.000
AGRU_11342145011_Diaphrag...
11342145011
11342145011
342.14
1.456
50 - SDR11 ISO S-5
50
Diaphragm Valve
manually controlled
EPDM diaphragm
PP grey
Butt + IR-welding
50.000
1.500
40.000
4.600
194.000
32.000
44.000
0.000
144.000
135.000
48.300
500.000
0.000
AGRU_11342146311_Diaphrag...
11342146311
11342146311
342.14
2.250
63 - SDR11 ISO S-5
63
Diaphragm Valve
manually controlled
EPDM diaphragm
PP grey
Butt + IR-welding
63.000
2.000
50.000
5.800
224.000
38.500
44.000
0.000
170.000
135.000
54.000
875.000
0.000
AGRU_11342147511_Diaphrag...
11342147511
11342147511
342.14
4.820
75 - SDR11 ISO S-5
75
Diaphragm Valve
manually controlled
EPDM diaphragm
PP grey
Butt + IR-welding
75.000
2.500
65.000
6.800
284.000
25.000
230.000
0.000
254.000
234.000
59.500
1205.000
0.000
AGRU_11342149011_Diaphrag...
11342149011
11342149011
342.14
5.085
90 - SDR11 ISO S-5
90
Diaphragm Valve
manually controlled
EPDM diaphragm
PP grey
Butt + IR-welding
90.000
3.000
80.000
8.200
300.000
25.000
230.000
0.000
254.000
234.000
37.000
1360.000
0.000
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.