您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
CAD模型
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
português
English
373 - E-Coupler bifilar
agru
AGRULINE
PE100-RC Piping System FM 218 psi
Electro Fusion Fittings
Powered by
CAD模型選擇
{agru/agruline/pe100_rc_piping_system_fm_218_psi/electro_fusion_fittings/373.prj},{NB=AGRU_70373056011_E-Coupler bifilar_PE 100-RC black_560 SDR 17-11 MOP 16bar (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=70373056011},{M=70373056011},{BILDCODE=373},{WEIGHT=44.000},{DIMENSIONLANG=560 SDR 17-11 MOP 16bar},{DURCHMESSER=560},{EXT_BEZ_1=E-Coupler bifilar},{MATERIAL=PE 100-RC black},{HERSTELLV=machined},{VERBINDUNG=Electro-fusion},{DA=560.000},{L=380.000},{D1=685.000},{T=190.000},{X1=70110}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
1
2
LINA
明細表
MN
Article number
ⁿ/ₐ
M
Article number
ⁿ/ₐ
BILDCODE
Image Code
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
DIMENSIONLANG
Dimension long
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER
Dimension short
ⁿ/ₐ
EXT_BEZ_1
Description 1
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
HERSTELLV
Manufacturing process
ⁿ/ₐ
VERBINDUNG
Connection methode
ⁿ/ₐ
DA
Outside diameter (DAOD)
[mm]
L
Dimension L
[mm]
D1
[mm]
T
[mm]
X1
ⁿ/ₐ
AGRU_70373056011_E-Couple...
70373056011
70373056011
373
44.000
560 SDR 17-11 MOP 16bar
560
E-Coupler bifilar
PE 100-RC black
machined
Electro-fusion
560.000
380.000
685.000
190.000
70110
AGRU_70373063011_E-Couple...
70373063011
70373063011
373
59.600
630 SDR 17-11 MOP 16bar
630
E-Coupler bifilar
PE 100-RC black
machined
Electro-fusion
630.000
420.000
770.000
210.000
70110
Previews
3D
尺寸
2D
刷新預覽
模型參數已修改,與當前預覽不符.
You have to generate a new preview.
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處