피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
português
English
196.3 - Poly-Flo
agru
Industrial Piping Systems
Double Containment Piping System
PE 100-RC Poly-Flo
Powered by
CAD모델 선택
{agru/industrial_piping_systems/double_containment_piping_system/pe_100_rc_poly_flo/196_3.prj},{NB=AGRU_70196503571_Poly-Flo_Instrumentation Fitting_PE 100-RC black_50/32 SDR17/11 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=70196503571},{M=70196503571},{BILDCODE=196.3},{WEIGHT=0.225},{DIMENSIONLANG=50/32 SDR17/11},{DURCHMESSER=50/32},{EXT_BEZ_1=Poly-Flo},{EXT_BEZ_2=Instrumentation Fitting},{MATERIAL=PE 100-RC black},{HERSTELLV=machined},{VERBINDUNG=simultaneous + cascade welding},{S1=3.000},{S2=3.000},{L=140.000},{L1=10.000},{L2=50.000},{D1=50.000},{D2=32.000},{D3=65.000},{X1=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
1
2
3
LINA
BOM
MN
Article number
ⁿ/ₐ
M
Article number
ⁿ/ₐ
BILDCODE
Image Code
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
DIMENSIONLANG
Dimension long
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER
Dimension short
ⁿ/ₐ
EXT_BEZ_1
Description 1
ⁿ/ₐ
EXT_BEZ_2
Description 2
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
HERSTELLV
Manufacturing process
ⁿ/ₐ
VERBINDUNG
Connection methode
ⁿ/ₐ
S1
[mm]
S2
[mm]
L
Dimension L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
AGRU_70196503571_Poly-Flo...
70196503571
70196503571
196.3
0.225
50/32 SDR17/11
50/32
Poly-Flo
Instrumentation Fitting
PE 100-RC black
machined
simultaneous + cascade we...
3.000
3.000
140.000
10.000
50.000
50.000
32.000
65.000
AGRU_70196906671_Poly-Flo...
70196906671
70196906671
196.3
0.485
90/63 SDR17/11
90/63
Poly-Flo
Instrumentation Fitting
PE 100-RC black
machined
simultaneous + cascade we...
5.400
5.800
140.000
10.000
0.000
90.000
63.000
90.000
AGRU_70196161471_Poly-Flo...
70196161471
70196161471
196.3
1.460
160/110 SDR17/11
160/110
Poly-Flo
Instrumentation Fitting
PE 100-RC black
machined
simultaneous + cascade we...
9.500
10.000
140.000
10.000
0.000
160.000
110.000
160.000
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.