피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
português
English
326 - Tee
agru
Industrial Piping Systems
PP Industrial Piping System
Segmented Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{agru/industrial_piping_systems/pp_industrial_piping_system/segmented_fittings/326.prj},{NB=AGRU_12326071017_Tee_segmented/inside bead removed_PPH grey_710X40.2 SDR17.6 ISO S-8.3 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=12326071017},{M=12326071017},{BILDCODE=326},{WEIGHT=159.000},{DIMENSIONLANG=710X40.2 SDR17.6 ISO S-8.3},{DURCHMESSER=710},{EXT_BEZ_1=Tee},{EXT_BEZ_2=segmented/inside bead removed},{EXT_BEZ_3=derating factor 0.6},{MATERIAL=PPH grey},{VERBINDUNG=Butt-welding},{DA=710.000},{S=40.200},{L=1310.000},{Z=655.000},{X1=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
MN
Article number
ⁿ/ₐ
M
Article number
ⁿ/ₐ
BILDCODE
Image Code
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
DIMENSIONLANG
Dimension long
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER
Dimension short
ⁿ/ₐ
EXT_BEZ_1
Description 1
ⁿ/ₐ
EXT_BEZ_2
Description 2
ⁿ/ₐ
EXT_BEZ_3
Description 3
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
VERBINDUNG
Connection methode
ⁿ/ₐ
DA
Outside diameter (DAOD)
[mm]
S
[mm]
L
Dimension L
[mm]
Z
[mm]
AGRU_12326056017_Tee_segm...
12326056017
12326056017
326
81.500
560X31.7 SDR17.6 ISO S-...
560
Tee
segmented/inside bead rem...
derating factor 0.6
PPH grey
Butt-welding
560.000
31.700
1080.000
540.000
AGRU_12326056026_Tee_segm...
12326056026
12326056026
326
46.900
560X21.4 SDR26 ISO S-12....
560
Tee
segmented/inside bead rem...
derating factor 0.6
PPH grey
Butt-welding
560.000
21.400
1080.000
540.000
AGRU_12326063017_Tee_segm...
12326063017
12326063017
326
118.000
630X35.7 SDR17.6 ISO S-8...
630
Tee
segmented/inside bead rem...
derating factor 0.6
PPH grey
Butt-welding
630.000
35.700
1230.000
615.000
AGRU_12326063026_Tee_segm...
12326063026
12326063026
326
67.800
630X24.1 SDR26 ISO S-12....
630
Tee
segmented/inside bead rem...
derating factor 0.6
PPH grey
Butt-welding
630.000
24.100
1230.000
615.000
AGRU_12326071017_Tee_segm...
12326071017
12326071017
326
159.000
710X40.2 SDR17.6 ISO S-8...
710
Tee
segmented/inside bead rem...
derating factor 0.6
PPH grey
Butt-welding
710.000
40.200
1310.000
655.000
AGRU_12326071026_Tee_segm...
12326071026
12326071026
326
110.000
710X27.2 SDR26 ISO S-12....
710
Tee
segmented/inside bead rem...
derating factor 0.6
PPH grey
Butt-welding
710.000
27.200
1310.000
655.000
AGRU_12326080017_Tee_segm...
12326080017
12326080017
326
216.000
800X45.3 SDR17.6 ISO S-...
800
Tee
segmented/inside bead rem...
derating factor 0.6
PP grey
Butt-welding
800.000
47.400
1400.000
700.000
AGRU_12326080026_Tee_segm...
12326080026
12326080026
326
149.000
800X30.6 SDR26 ISO S-12....
800
Tee
segmented/inside bead rem...
derating factor 0.6
PPH grey
Butt-welding
800.000
30.600
1400.000
700.000
AGRU_12326090026_Tee_segm...
12326090026
12326090026
326
255.000
900x34.4 SDR26 ISO S-12...
900
Tee
segmented/inside bead rem...
derating factor 0.6
PPH grey
Butt-welding
1000.000
38.200
2000.000
1000.000
AGRU_12326100026_Tee_segm...
12326100026
12326100026
326
330.000
1000x38.2 SDR26 ISO S-1...
1000
Tee
segmented/inside bead rem...
derating factor 0.6
PPH grey
Butt-welding
1000.000
38.200
2000.000
1000.000
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.