피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
português
English
068 - MULTI-Bend 90°
agru
PURAD
PP-Pure Piping System
MULTI Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{agru/purad/pp_pure_piping_system/multi_fittings/068.prj},{NB=AGRU_72068006311_MULTI-Bend 90_long spigot_PP Pure grey_63X5.8 SDR11 ISO S-5 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=72068006311},{M=72068006311},{BILDCODE=068},{WEIGHT=0.252},{DIMENSIONLANG=63X5.8 SDR11 ISO S-5},{DURCHMESSER=63},{EXT_BEZ_1=MULTI-Bend 90°},{EXT_BEZ_2=long spigot},{MATERIAL=PP Pure grey},{HERSTELLV=injection moulded},{VERBINDUNG=Butt + IR-welding},{DA=63.000},{S=5.800},{L3=66.500},{Z=129.500},{R=63.000},{X1=7},{XX=MULTI-Bend 90}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
MN
Article number
ⁿ/ₐ
M
Article number
ⁿ/ₐ
BILDCODE
Image Code
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
DIMENSIONLANG
Dimension long
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER
Dimension short
ⁿ/ₐ
EXT_BEZ_1
Description 1
ⁿ/ₐ
EXT_BEZ_2
Description 2
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
HERSTELLV
Manufacturing process
ⁿ/ₐ
VERBINDUNG
Connection methode
ⁿ/ₐ
DA
Outside diameter (DAOD)
[mm]
S
[mm]
L3
[mm]
Z
[mm]
R
ⁿ/ₐ
AGRU_72068025011_MULTI-Be...
72068025011
72068025011
068
10.432
250X22.7 SDR11 ISO S-5
250
MULTI-Bend 90°
long spigot
PP Pure grey
injection moulded
Butt + E-socket-welding
250.000
22.700
135.000
389.000
250.000
AGRU_72068028011_MULTI-Be...
72068028011
72068028011
068
14.232
280X25.4 SDR11 ISO S-5
280
MULTI-Bend 90°
long spigot
PP Pure grey
injection moulded
Butt + E-socket-welding
280.000
25.400
146.000
429.000
280.000
AGRU_72068031511_MULTI-Be...
72068031511
72068031511
068
19.530
315X28.6 SDR11 ISO S-5
315
MULTI-Bend 90°
long spigot
PP Pure grey
injection moulded
Butt + E-socket-welding
315.000
28.600
158.000
475.000
315.000
AGRU_72068002011_MULTI-Be...
72068002011
72068002011
068
0.012
20X1.9 SDR11 ISO S-5
20
MULTI-Bend 90°
long spigot
PP Pure grey
injection moulded
Butt + IR-welding
20.000
1.900
40.000
60.000
20.000
AGRU_72068002511_MULTI-Be...
72068002511
72068002511
068
0.024
25X2.3 SDR11 ISO S-5
25
MULTI-Bend 90°
long spigot
PP Pure grey
injection moulded
Butt + IR-welding
25.000
2.300
42.500
68.500
25.000
AGRU_72068003211_MULTI-Be...
72068003211
72068003211
068
0.041
32X2.9 SDR11 ISO S-5
32
MULTI-Bend 90°
long spigot
PP Pure grey
injection moulded
Butt + IR-welding
32.000
2.900
47.000
79.000
32.000
AGRU_72068004011_MULTI-Be...
72068004011
72068004011
068
0.073
40X3.7 SDR11 ISO S-5
40
MULTI-Bend 90°
long spigot
PP Pure grey
injection moulded
Butt + IR-welding
40.000
3.700
52.000
92.500
40.000
AGRU_72068005011_MULTI-Be...
72068005011
72068005011
068
0.129
50X4.6 SDR11 ISO S-5
50
MULTI-Bend 90°
long spigot
PP Pure grey
injection moulded
Butt + IR-welding
50.000
4.600
58.500
108.500
50.000
AGRU_72068006311_MULTI-Be...
72068006311
72068006311
068
0.252
63X5.8 SDR11 ISO S-5
63
MULTI-Bend 90°
long spigot
PP Pure grey
injection moulded
Butt + IR-welding
63.000
5.800
66.500
129.500
63.000
AGRU_72068007511_MULTI-Be...
72068007511
72068007511
068
0.405
75X6.8 SDR11 ISO S-5
75
MULTI-Bend 90°
long spigot
PP Pure grey
injection moulded
Butt + IR-welding
75.000
6.800
75.000
150.000
75.000
AGRU_72068009011_MULTI-Be...
72068009011
72068009011
068
0.634
90X8.2 SDR11 ISO S-5
90
MULTI-Bend 90°
long spigot
PP Pure grey
injection moulded
Butt + IR-welding
90.000
8.200
76.000
168.000
90.000
AGRU_72068011011_MULTI-Be...
72068011011
72068011011
068
1.130
110X10.0 SDR11 ISO S-5
110
MULTI-Bend 90°
long spigot
PP Pure grey
injection moulded
Butt + IR-welding
110.000
10.000
82.000
192.000
110.000
AGRU_72068012511_MULTI-Be...
72068012511
72068012511
068
1.674
125X11.4 SDR11 ISO S-5
125
MULTI-Bend 90°
long spigot
PP Pure grey
injection moulded
Butt + IR-welding
125.000
11.400
92.000
218.000
125.000
AGRU_72068014011_MULTI-Be...
72068014011
72068014011
068
2.321
140X12.7 SDR11 ISO S-5
140
MULTI-Bend 90°
long spigot
PP Pure grey
injection moulded
Butt + IR-welding
140.000
12.700
100.000
241.000
140.000
AGRU_72068016011_MULTI-Be...
72068016011
72068016011
068
3.195
160X14.6 SDR11 ISO S-5
160
MULTI-Bend 90°
long spigot
PP Pure grey
injection moulded
Butt + IR-welding
160.000
14.600
100.500
261.500
160.000
AGRU_72068018011_MULTI-Be...
72068018011
72068018011
068
4.310
180X16.4 SDR11 ISO S-5
180
MULTI-Bend 90°
long spigot
PP Pure grey
injection moulded
Butt + IR-welding
180.000
16.400
109.000
290.500
180.000
AGRU_72068020011_MULTI-Be...
72068020011
72068020011
068
5.780
200X18.2 SDR11 ISO S-5
200
MULTI-Bend 90°
long spigot
PP Pure grey
injection moulded
Butt + IR-welding
200.000
18.200
118.500
318.500
200.000
AGRU_72068022511_MULTI-Be...
72068022511
72068022511
068
8.045
225X20.5 SDR11 ISO S-5
225
MULTI-Bend 90°
long spigot
PP Pure grey
injection moulded
Butt + IR-welding
225.000
20.500
125.000
353.000
225.000
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.